SRAM40T2 CTL 3600.000

SRAM40T2 CTL 3600.000
지지대 레일 미터

지지대 레일 미터, 40 mm Diameter, 표준

리드 타임:  Next Day Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$2984.88 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
CTL(Cut to Length):

Min: 25.4 mm  Max: 3600.0 mm  Tolerance +/- 0.8 mm


  • 플랜지를 통과해 상단에서 아래로 볼트 조임
  • Class MM(ISO h6 공차) 60 Case 샤프트 포함
  • 샤프트 지지대는 Thomson 60 케이스 샤프트의 장착을 단순화합니다. Thomson 60 케이스 샤프트의 사용자는 이러한 샤프트 지지대의 사용을 고려해야 합니다.
  • 이러한 지지대는 수평 또는 수직으로 사용할 수 있습니다.
  • Y1=Y2가 표준입니다. 특수 Y1은 고객이 지정할 수 있습니다.

측정

측정
크기
[A] 78.0000
[A1] 39.0000
[A2] 18.0000
[dia] 40.0000
[E1] 55.0000
[F1] 8.0000
[H] 60.0000
[N] 8.6000
[X] 300.0000

명세서

사양
샤프트 유형 T2 구멍 구성으로 사전 드릴 가공
소재, 샤프트 52100 합금
경도 60 Rockwell C Min.
소재, 지지대 알루미늄
옵션 사전 드릴 가공(PD) 사전 드릴 가공
길이 3,600.0 mm / 141.7 in
직경 40 mm / 1.575 in
무게 48.960 kg/m / 354.128 lbs/ft

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?