SRAM16T1 CTL 3600.000
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
지지대 레일 미터, 16 mm Diameter, 표준
Min: 25.4 mm  Max: 3600.0 mm  Tolerance +/- 0.8 mm
- 플랜지를 통과해 상단에서 아래로 볼트 조임
- Class MM(ISO h6 공차) 60 Case 샤프트 포함
- 샤프트 지지대는 Thomson 60 케이스 샤프트의 장착을 단순화합니다. Thomson 60 케이스 샤프트의 사용자는 이러한 샤프트 지지대의 사용을 고려해야 합니다.
- 이러한 지지대는 수평 또는 수직으로 사용할 수 있습니다.
- Y1=Y2가 표준입니다. 특수 Y1은 고객이 지정할 수 있습니다.