SRA10CPPE CTL 202.000

SRA10CPPE CTL 202.000
지지대 레일 인치

지지대 레일 인치, 0.625 in Diameter, 크롬 도금 플레인 엔드

리드 타임:  Next Day Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
CTL(Cut to Length):

Min: 1.0 in  Max: 202.0 in  Tolerance +/- 0.03125


  • 플랜지를 통과해 상단에서 아래로 볼트 조임
  • Class L 60 Case 샤프트 포함
  • 샤프트 지지대는 Thomson 60 케이스 샤프트의 장착을 단순화합니다. Thomson 60 케이스 샤프트의 사용자는 이러한 샤프트 지지대의 사용을 고려해야 합니다.
  • 이러한 지지대는 수평 또는 수직으로 사용할 수 있습니다.
  • Y1=Y2가 표준입니다. 특수 Y1은 고객이 지정할 수 있습니다.

명세서

사양
샤프트 유형 사전 드릴 가공
소재, 샤프트 1566 탄소강
경도 60 Rockwell C Min.
소재, 지지대 알루미늄
옵션 사전 드릴 가공(PD) 사전 드릴 가공
길이 5,130.800 mm / 202.000 in
직경 16 mm / 0.625 in

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?