SPTWNM50-CRDP

SPTWNM50-CRDP
슈퍼 볼 부싱 베어링, 미터

SUPER Metric, 볼 부싱 베어링 트윈 필로우 블록, 50mm, Self-Aligning, 말단 지지 설비를 위한 폐쇄형, Corrosion Resistant, 와이퍼 없음

리드 타임:  2 Weeks Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.

측정

측정
크기
A 132.00 mm (5.197 in)
A1 66.00 mm (2.598 in)
B 224.00 mm (8.819 in)
d 50.00 mm (1.969 in)
E1 108.00 mm (4.252 in)
E2 160.00 mm (6.299 in)
G1 112.00 mm (4.409 in)
H1 105.00 mm (4.134 in)
N 13.50 mm (0.531 in)

명세서

사양
조절식/조절 불가 조절 불가
폐쇄형/개방형 폐쇄형
내부식성 옵션 LBBB.Ball.CorrisionResistant
윤활 옵션 DP
롤 팩 롤 팩 없음
정격 식품 등급 식품 등급 불가
자기 정렬 자기 정렬
싱글/트윈 트윈
온도 최대값 85 °C / 185 °F
샤프팅 클래스에서 사용 MM
와이퍼, 씰
무게 6.3 kg / 13.889 lbs
공칭 직경 50 mm / 1.969 in
길이 224 mm / 8.819 in
높이 105 mm / 4.134 in

성능

성능
성능
성능
성능
하중 지지력, 동적 13713 N / 3,082.805 lbf

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?