SPPBM08-NBADP

SPPBM08-NBADP
슈퍼 볼 부싱 베어링, 미터

SUPER Metric, 볼 부싱 베어링 필로우 블록, 8mm, Self-Aligning, 말단 지지 설비를 위한 폐쇄형, Not Corrosion Resistant, 와이퍼 없음

리드 타임:  2 Weeks Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.

측정

측정
크기
A 35.00 mm (1.378 in)
A1 17.50 mm (0.689 in)
B 32.00 mm (1.260 in)
d 8.00 mm (0.315 in)
E1 25.00 mm (0.984 in)
E2 20.00 mm (0.787 in)
G1 8.50 mm (0.335 in)
H1 28.00 mm (1.102 in)
N 3.30 mm (0.130 in)

명세서

사양
조절식/조절 불가 조절 불가
폐쇄형/개방형 폐쇄형
윤활 옵션 DP
나일론 볼 또는 교대 나일론 볼 Alternating Nylon Balls
롤 팩 롤 팩 없음
정격 식품 등급 식품 등급 불가
자기 정렬 자기 정렬
싱글/트윈 싱글
온도 최대값 85 °C / 185 °F
샤프팅 클래스에서 사용 MM
와이퍼, 씰
무게 0.07 kg / 0.154 lbs
공칭 직경 8 mm / 0.315 in
길이 32 mm / 1.260 in
높이 28 mm / 1.102 in

성능

성능
성능
성능
성능
하중 지지력, 동적 155 N / 34.845 lbf

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?