SPM30-CRDP

SPM30-CRDP
슈퍼 볼 부싱 베어링, 미터

SUPER Metric, 볼 부싱 베어링, 30mm, Self-Aligning, 말단 지지 설비를 위한 폐쇄형, Corrosion Resistant, 와이퍼 없음

리드 타임:  2 Weeks Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.

측정

측정
크기
C 68.00 mm (2.677 in)
d 30.00 mm (1.181 in)
D 47.00 mm (1.850 in)

명세서

사양
조절식/조절 불가 조절 불가
폐쇄형/개방형 폐쇄형
내부식성 옵션 LBBB.Ball.CorrisionResistant
윤활 옵션 DP
롤 팩 롤 팩 없음
정격 식품 등급 식품 등급 불가
자기 정렬 자기 정렬
싱글/트윈 싱글
온도 최대값 85 °C / 185 °F
샤프팅 클래스에서 사용 MM
와이퍼, 씰
무게 0.19 kg / 0.419 lbs
공칭 직경 30 mm / 1.181 in
외경 47 mm / 1.850 in
길이 68 mm / 2.677 in

성능

성능
성능
성능
성능
하중 지지력, 동적 3360 N / 755.358 lbf

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?