SPLS025NSS CTL 3000.00
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
정밀 볼 스플라인 샤프트, 25 mm 직경, 3000.00 mm 장축
Min: 50.0 mm  Max: 3000.0 mm  공차 ±2.0mm
맞춤 길이(왼쪽)가 필요합니다.
- 폭넓은 정밀 그라운드 홈을 사용하면 하중 전달 기능을 증대할 수 있을 뿐 아니라, 더 큰 모멘트 하중을 처리할 수 있도록 강도와 강성을 개선할 수 있습니다.
- 고딕 아치와 비슷한 홈 설계로 각도 간격을 0으로 설정하거나 백래시를 사용할 수 있어 볼 스플라인이 고정밀 응용 분야에 적합합니다.
- 각 접촉을 40˚로 하면 홈이 최소의 마찰로 작동하면서도 최적의 민감도를 달성할 수 있습니다.
- 단순한 볼 고정 설계를 통해 스플라인 너트를 혼잡하지 않게 제거할 수 있습니다.