SPB32ADJ

SPB32ADJ
슈퍼 볼 부싱 베어링

SUPER, 볼 부싱 베어링 필로우 블록, 2.000 in, Self-Aligning, 폐쇄형, 조절식 필로우 블록, Not Corrosion Resistant, 통합 복동식 씰

리드 타임:  3 일 수 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$640.79 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • 자가 정렬 기능이 있는 Super Ball Bushing 베어링은 경량이며 낮은 마찰 계수로 조정할 수 있습니다.
  • 마모에 강한 가공 폴리머 리테이너와 외부 슬리브는 중요한 고속 응용분야에서 관성과 소음을 줄여줍니다.
  • 빠르게 유동 상태가 되는 베어링 플레이트입니다. Super Ball Bushing Bearing을 조정 가능한 하우징에 설치하면 특정 직경 핏업으로 조정하여 정확하고 반복적인 움직임을 구현할 수 있습니다.

측정

측정
크기
A 152.40 mm (6.000 in)
A2 114.30 mm (4.500 in)
B 127.00 mm (5.000 in)
d 50.80 mm (2.000 in)
E1 133.35 mm (5.250 in)
E2 82.55 mm (3.250 in)
F 92.20 mm (3.630 in)
F1 16.00 mm (0.630 in)
G 33.02 mm (1.300 in)
G1 31.75 mm (1.250 in)
G2 1/4-28
H 53.98 mm (2.125 in)
H1 103.12 mm (4.060 in)
N 10.41 mm (0.410 in)
N 3/8

명세서

사양
조절식/조절 불가 조절식
폐쇄형/개방형 폐쇄형
롤 팩 롤 팩 없음
정격 식품 등급 식품 등급 불가
자기 정렬 자기 정렬
싱글/트윈 싱글
온도 최대값 85 °C / 185 °F
샤프팅 클래스에서 사용 L
와이퍼, 씰
무게 3.175 kg / 7 lbs
공칭 직경 50.800 mm / 2 in
길이 127.000 mm / 5 in
높이 103.124 mm / 4.06 in

성능

성능
하중 지지력, 동적 13,344.665 N / 3000 lbf

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?