SPB12-NBDP

SPB12-NBDP
슈퍼 볼 부싱 베어링

SUPER, 볼 부싱 베어링 필로우 블록, 0.750 in, Self-Aligning, 폐쇄형, 비조절식, Not Corrosion Resistant, 통합 복동식 씰

리드 타임:  3 일 수 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.

  • 자가 정렬 기능이 있는 Super Ball Bushing 베어링은 경량이며 낮은 마찰 계수로 조정할 수 있습니다.
  • 마모에 강한 가공 폴리머 리테이너와 외부 슬리브는 중요한 고속 응용분야에서 관성과 소음을 줄여줍니다.
  • 빠르게 유동 상태가 되는 베어링 플레이트입니다. Super Ball Bushing Bearing을 조정 가능한 하우징에 설치하면 특정 직경 핏업으로 조정하여 정확하고 반복적인 움직임을 구현할 수 있습니다.

측정

측정
크기
A 69.85 mm (2.750 in)
A2 47.75 mm (1.880 in)
B 52.32 mm (2.060 in)
d 19.05 mm (0.750 in)
E1 60.33 mm (2.375 in)
E2 31.75 mm (1.250 in)
F 39.62 mm (1.560 in)
F1 7.87 mm (0.310 in)
G 23.88 mm (0.940 in)
G1 19.81 mm (0.780 in)
G2 1/4-28
H 23.80 mm (0.937 in)
H1 44.45 mm (1.750 in)
N 4.83 mm (0.190 in)
N #8

명세서

사양
조절식/조절 불가 조절 불가
폐쇄형/개방형 폐쇄형
윤활 옵션 DP
나일론 볼 또는 교대 나일론 볼 Nylon Balls
롤 팩 롤 팩 없음
정격 식품 등급 식품 등급 불가
자기 정렬 자기 정렬
싱글/트윈 싱글
온도 최대값 85 °C / 185 °F
샤프팅 클래스에서 사용 L
와이퍼, 씰
무게 0.272 kg / 0.6 lbs
공칭 직경 19.050 mm / 0.75 in
길이 52.324 mm / 2.06 in
높이 44.450 mm / 1.75 in

성능

성능
하중 지지력, 동적 266.893 N / 60 lbf

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?