SP12-09A04-04-CAA

SP12-09A04-04-CAA

액추에이터, Electrak 1, 12 Vdc with Potentiometer, 동적 하중: 25lbf, 최대 스트로크 길이: 4 inch, 컨트롤: 모두

리드 타임:  4 Weeks Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$299.84 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • 매우 작고 가벼움
    • 스트로크 엔드 리미트 스위치 또는 전위차계 피드백과 함께 제공됨
    • 내식 하우징
    • 자체 잠금 acme 스크류 드라이브 시스템
    • 유지보수 불필요
    • 비슷한 크기의 공압 및 유압 실린더 교체에 이상적

측정

측정
크기
A 211.0 mm (8.307 in)
S 101.6 mm (4.000 in)

명세서

사양
Anti-Rotation Yes
Brake 없음, 자체 잠금
Certifications CE
Special Connector Packard Electric Pack-Con
End Play, Max 0.914 mm / 0.036 in
IP Rating, Dynamic N/A
IP Rating, Static IP66
Manual Override No
Material 도장 아연 합금, 스테인레스 스틸
Nominal Stroke 101.60 mm / 4.00 in
Protection, End of Stroke 리미트 스위치
Protection, Mid Stroke 없음
Screw Type Acme
Temperature Max 65 °C / 149 °F
Temperature Min -26 °C / -15 °F
Temperature Monitoring No
Voltage 12 Vdc
Voltage Tolerance 10-16 VDC
Maximum Current Draw 5.8 amp
Weight 0.640 kg / 1.411 lbs
Control None
Feedback Potentiometer
Serialized No
Smart Actuation No
Contains Liquids No
Returnable No

성능

Max Speed and Current vs Load

성능
Duty Cycle 25%
Load, Dynamic 111 N / 25 lbf
Load, Static 1,334 N / 300 lbf
Restraining Torque 2.26 N / 0.51 lbf
Salt Spray Resistance N/A
Max Speed 76.20 mm/s / 3.00 in/s
Min Speed 53.34 mm/s / 2.10 in/s

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?