SNAB4-2520X

SNAB4-2520X
리드 너트

SNAB, 백래시 방지, 아세탈, 0.25 in x 0.2 in 리드 너트, 오른쪽 나사산 방향, 25 lbf 최대 동적 하중

리드 타임:  3 일 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$43.91 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • SNAB 모델은 가장 뛰어난 설계 유연성을 갖춰 1인치 직경을 통해 백래시 방지 어셈블리를 연결할 수 있습니다.
  • 모든 SNAB는 내부 윤활 처리된 아세탈로 제조되어 뛰어난 윤활성을 제공하고 마모가 매우 적습니다.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

측정

측정
크기
A 16.0 mm (0.63 in)
B Max 31.8 mm (1.25 in)
C 4.8 mm (0.19 in)
TH 9/16-18

명세서

사양
리드 스크류 나사산 형상 ACME
결합 스크류 직경 6.35 mm (0.250 in)
리드 5.08 mm (0.200 in)
나사산 방향 오른쪽
너트 장착 스타일 나사산
너트 재질 아세탈
최대 축 백래시 0
항력 토크 2 - 4
효율성 72%
최대 온도 82.2 °C (180 °F)

성능

성능
성능
최대 동적 하중 111.2 N (25.0 lbf)

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?