SNAB2-20X4M

SNAB2-20X4M
리드 너트

SNAB, 백래시 방지, 아세탈, 20 mm x 8 mm 리드 너트, 오른쪽 나사산 방향, 1779 N 최대 동적 하중

리드 타임:  3 일 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$168.16 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • SNAB 모델은 가장 뛰어난 설계 유연성을 갖춰 1인치 직경을 통해 백래시 방지 어셈블리를 연결할 수 있습니다.
  • 모든 SNAB는 내부 윤활 처리된 아세탈로 제조되어 뛰어난 윤활성을 제공하고 마모가 매우 적습니다.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

측정

측정
크기
A 44.5 mm (1.75 in)
B Max 76.2 mm (3.00 in)
C 15.2 mm (0.60 in)
TH 1 9/16-18