SN5-7510X

SN5-7510X
리드 너트

SN, 표준 백래시, 아세탈, 0.75 in x 0.5 in 리드 너트, 오른쪽 나사산 방향, 400 lbf 최대 동적 하중

리드 타임:  3 일 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$68.55 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • 당사의 표준 SN 너트는 지난 20년 동안 성능을 입증해왔습니다.
  • 장착 플랜지를 포함하거나 포함하지 않고 3/16인치~1-1/2인치 크기로 제공됩니다(플랜지 별매).
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

측정

측정
크기
A 38.1 mm (1.50 in)
B Max 38.1 mm (1.50 in)
C 12.7 mm (0.50 in)
TH 1 3/8-16