SN20X4M

SN20X4M
리드 너트

SN, 표준 백래시, 아세탈, 20 mm x 4 mm 리드 너트, 오른쪽 나사산 방향, 1779 N 최대 동적 하중

리드 타임:  3 일 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$66.25 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • 당사의 표준 SN 너트는 지난 20년 동안 성능을 입증해왔습니다.
  • 장착 플랜지를 포함하거나 포함하지 않고 3/16인치~1-1/2인치 크기로 제공됩니다(플랜지 별매).
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

측정

측정
크기
A 38.1 mm (1.50 in)
B Max 38.1 mm (1.50 in)
C 12.7 mm (0.50 in)
TH 1 3/8-16

명세서

사양
리드 스크류 나사산 형상 ACME
결합 스크류 직경 20.00 mm (0.787 in)
리드 4.00 mm (0.157 in)
나사산 방향 오른쪽
너트 장착 스타일 나사산
너트 재질 아세탈
최대 축 백래시 0.025 mm (0.0010 in)
항력 토크 Free Wheeling
효율성 41%
최대 온도 82.2 °C (180 °F)

성능

성능
성능
최대 동적 하중 1,779.0 N (399.9 lbf)

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?