SN05000010-BOX

SN05000010
정밀 볼

질화 실리콘 Si3N4, 1/2 in 직경, 등급: 10, 게이지: 표준 직경, 상자 수량: 250

리드 타임:  4 Weeks Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$2280.65 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • 실리콘 질화 볼은 베어링 설계 및 기타 고정밀 제품 응용 분야에서 많이 선택됩니다.
  • 이 재료는 강과 비교할 때 60% 적은 무게와 최대 2배의 재료 경도, 그리고 강보다 70% 낮은 열팽창 계수와 최대 982°C(1800°F)의 작동 온도 범위를 제공합니다.
  • 실리콘 질화 볼은 부식성이 없고 내자성이 있으며, 저소음, 고강도, 고하중 응용 분야에서 탁월합니다.

측정

측정
크기 공차
[A] 직경 + 게이지 0.5000 in (12.700 mm) ± 0.000040 in (± 1 µm)
[B] 구형률 - 0.00001 in (0.25 µm)
[C] 표면 마감 - 1 in (0.02 µm)

명세서

사양
직경 0.5000 in (12.700 mm)
게이지 표준 직경
Material Spec ASTM F2094 Class 2
등급 10
무게 0.007409 lbs (0.003361 kg)
상자 수량 250
상자 무게 1.85 lbs (0.84 kg)

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?