SN01250010-BOX
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
질화 실리콘 Si3N4, 1/8 in 직경, 등급: 10, 게이지: 표준 직경, 상자 수량: 5,000
- 실리콘 질화 볼은 베어링 설계 및 기타 고정밀 제품 응용 분야에서 많이 선택됩니다.
- 이 재료는 강과 비교할 때 60% 적은 무게와 최대 2배의 재료 경도, 그리고 강보다 70% 낮은 열팽창 계수와 최대 982°C(1800°F)의 작동 온도 범위를 제공합니다.
- 실리콘 질화 볼은 부식성이 없고 내자성이 있으며, 저소음, 고강도, 고하중 응용 분야에서 탁월합니다.