SB4-12X2.5M

SB4-12X2.5M
리드 너트

SB, 표준 백래시, 아세탈, 12 mm x 10 mm 리드 너트, 오른쪽 나사산 방향, 444 N 최대 동적 하중

리드 타임:  3 일 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$35.08 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • 이제 기존의 슈퍼너트를 미터식 장착 나사산과 함께 사용할 수 있습니다.
  • 크기가 10mm~24mm인 미터 나사 라인과 함께 제공됩니다.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

측정

측정
크기
A 25.4 mm (1.00 in)
B Max 25.4 mm (1.00 in)
C 9.5 mm (0.38 in)
TH M22 x 1.5

명세서

사양
리드 스크류 나사산 형상 ACME
결합 스크류 직경 12.00 mm (0.472 in)
리드 10.00 mm (0.394 in)
나사산 방향 오른쪽
너트 장착 스타일 나사산
너트 재질 아세탈
최대 축 백래시 0.025 mm (0.0010 in)
항력 토크 Free Wheeling
효율성 72%
최대 온도 82.2 °C (180 °F)

성능

성능
성능
최대 동적 하중 444.0 N (99.8 lbf)

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?