SB3-20X4M

SB3-20X4M
리드 너트

SB, 표준 백래시, 아세탈, 20 mm x 12 mm 리드 너트, 오른쪽 나사산 방향, 1334 N 최대 동적 하중

리드 타임:  3 일 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$138.14 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • 이제 기존의 슈퍼너트를 미터식 장착 나사산과 함께 사용할 수 있습니다.
  • 크기가 10mm~24mm인 미터 나사 라인과 함께 제공됩니다.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

측정

측정
크기
A 38.1 mm (1.50 in)
B Max 38.1 mm (1.50 in)
C 12.7 mm (0.50 in)
TH M35 x 1.5