S60500001C-BOX

S60500001C
정밀 볼

연스테인리스강 316L, 1/2 in 직경, 등급: 100, 게이지: 표준 직경, 상자 수량: 600

리드 타임:  3 일 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$383.40 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Type 316L 스테인리스강은 302보다 내부식성이 강한 300 시리즈 버전으로, 이는 주로 몰리브덴과 니켈 수치가 높기 때문입니다.
  • Type 316의 경우, 등급 100이 표준입니다. Thomson의 모든 스테인리스강은 부동화됩니다.
  • 저온 작업으로 생성되는 비열처리 경도는 일반적으로 Rockwell ""C"" 25 ~ 39입니다. Type 302는 열처리를 통해 저온 작업된 모든 자성을 제거할 수 있으며 Rockwell “B” 75 ~ 90의 경도가 됩니다.

측정

측정
크기 공차
[A] 직경 + 게이지 0.5000 in (12.700 mm) ± 0.000500 in (± 12.7 µm)
[B] 구형률 - 0.0001 in (2.5 µm)
[C] 표면 마감 - 5 in (0.1 µm)

명세서

사양
직경 0.5000 in (12.700 mm)
게이지 표준 직경
등급 100
무게 0.018850 lbs (0.008550 kg)
상자 수량 600
상자 무게 11.31 lbs (5.13 kg)

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?