S60312501C-BOX
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
연스테인리스강 316L, 5/16 in 직경, 등급: 100, 게이지: 표준 직경, 상자 수량: 2,500
- Type 316L 스테인리스강은 302보다 내부식성이 강한 300 시리즈 버전으로, 이는 주로 몰리브덴과 니켈 수치가 높기 때문입니다.
- Type 316의 경우, 등급 100이 표준입니다. Thomson의 모든 스테인리스강은 부동화됩니다.
- 저온 작업으로 생성되는 비열처리 경도는 일반적으로 Rockwell ""C"" 25 ~ 39입니다. Type 302는 열처리를 통해 저온 작업된 모든 자성을 제거할 수 있으며 Rockwell “B” 75 ~ 90의 경도가 됩니다.