S24-09A04-04-CAA

S24-09A04-04-CAA

액추에이터, Electrak 1, 24 Vdc, 동적 하중: 25lbf, 최대 스트로크 길이: 4 inch, 컨트롤: 모두

리드 타임:  4 주 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$265.18 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • 매우 컴팩트하고 가벼움
    • 스트로크 엔드 리미트 스위치 또는 포텐셔미터 피드백과 함께 제공 가능
    • 내식 하우징
    • 자체 잠금 애크미 스크류 드라이브 시스템
    • 유지보수 불필요
    • 비슷한 크기의 공압 및 유압 실린더 대체에 이상적

측정

측정
크기
A 211.0 mm (8.307 in)
S 101.6 mm (4.000 in)