S20062501C-BOX
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
연스테인리스강 302, 1/16 in 직경, 등급: 100, 게이지: 표준 직경, 상자 수량: 100,000
- Type 302 스테인리스강은 우수한 내부식성과 경제적 비용으로 식품 산업에서 널리 사용됩니다. 흔히 18-8 스테인리스로 알려져 있습니다.
- Type 302의 경우, 등급 100이 표준입니다. Thomson의 모든 스테인리스강은 부동화됩니다.
- 저온 작업으로 생성되는 비열처리 경도는 일반적으로 Rockwell ""C"" 25 ~ 39입니다. Type 302는 열처리를 통해 저온 작업된 모든 자성을 제거할 수 있으며 Rockwell “B” 75 ~ 90의 경도가 됩니다.