S00187501M-BOX

S00187501M
정밀 볼

연스테인리스강 430, 3/16 in 직경, 등급: 1000, 게이지: 표준 직경, 상자 수량: 35,000

리드 타임:  3 일 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$260.22 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Type 430 스테인리스강은 가열 없이 처리되며 저렴한 비용에 내부식성을 제공하는 경제적인 스테인리스 재료입니다.
  • 이 제품의 일반적인 응용 분야로는 화장품 혼합 매체, 안전 벨트, 저부하 볼 밸브 등이 있습니다.
  • Thomson의 모든 스테인리스강은 부동화됩니다.

측정

측정
크기 공차
[A] 직경 + 게이지 0.1875 in (4.763 mm) ± 0.005000 in (± 127 µm)
[B] 구형률 - 0.001 in (25 µm)

명세서

사양
직경 0.1875 in (4.763 mm)
게이지 표준 직경
등급 1000
무게 0.000966 lbs (0.000438 kg)
상자 수량 35,000
상자 무게 33.82 lbs (15.34 kg)

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?