RW8V

RW8V
RoundWay 선형 롤러 베어링

RW, RoundWay 선형 롤러 베어링, 0.500 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

리드 타임:  익일 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$1534.00 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • 장착용 볼트 4개로 캐리지에 쉽게 장착할 수 있습니다.
  • "A" 치수는 ±.015인치 범위에서 무한히 조정할 수 있습니다.

측정

측정
크기
A 25.40 mm (1.000 in)
B 11.43 mm (0.450 in)
C 60.45 mm (2.380 in)
d 12.70 mm (0.500 in)
E1 57.15 mm (2.250 in)
E2 25.40 mm (1.000 in)
F 76.20 mm (3.000 in)
F1 7.87 mm (0.310 in)
G 4.83 mm (0.190 in)
K 4.83 mm (0.190 in)
L 35.05 mm (1.380 in)
M 17.53 mm (0.690 in)