RW64B

RW64B
RoundWay 선형 롤러 베어링

RW, RoundWay 선형 롤러 베어링, 4.000 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

리드 타임:  5 일 수 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$8448.79 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • 장착용 볼트 4개로 캐리지에 쉽게 장착할 수 있습니다.
  • "A" 치수는 ±.015인치 범위에서 무한히 조정할 수 있습니다.

측정

측정
크기
A 52.39 mm (2.063 in)
a 50.00 ° (50.000 °)
B 76.20 mm (3.000 in)
C 101.60 mm (4.000 in)
d 101.60 mm (4.000 in)
E 101.65 mm (4.002 in)
G 101.60 mm (4.000 in)
H 57.15 mm (2.250 in)
J 12.70 mm (0.500 in)
K 53.92 mm (2.123 in)
L 247.65 mm (9.750 in)

명세서

사양
조절식/조절 불가 조절 불가
폐쇄형/개방형 폐쇄형
롤 팩 롤 팩 없음
정격 식품 등급 식품 등급 불가
자기 정렬 자기 정렬
싱글/트윈 싱글
온도 최대값 260 °C / 500 °F
샤프팅 클래스에서 사용 L
무게 27.941 kg / 61.6 lbs
공칭 직경 101.600 mm / 4 in
길이 377.952 mm / 14.88 in

성능

성능
성능
성능
하중 지지력, 동적 213,514.638 N / 48000 lbf

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?