RW48V

RW48V
RoundWay 선형 롤러 베어링

RW, RoundWay 선형 롤러 베어링, 3.000 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

리드 타임:  익일 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$8342.96 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • 장착용 볼트 4개로 캐리지에 쉽게 장착할 수 있습니다.
  • "A" 치수는 ±.015인치 범위에서 무한히 조정할 수 있습니다.

측정

측정
크기
A 127.00 mm (5.000 in)
B 58.42 mm (2.300 in)
C 279.40 mm (11.000 in)
d 76.20 mm (3.000 in)
E1 304.80 mm (12.000 in)
E2 101.60 mm (4.000 in)
F 393.70 mm (15.500 in)
F1 31.75 mm (1.250 in)
G 16.00 mm (0.630 in)
K 17.53 mm (0.690 in)
L 169.93 mm (6.690 in)
M 107.95 mm (4.250 in)

명세서

사양
조절식/조절 불가 조절 불가
폐쇄형/개방형 폐쇄형
롤 팩 롤 팩 없음
정격 식품 등급 식품 등급 불가
자기 정렬 자기 정렬
싱글/트윈 싱글
온도 최대값 260 °C / 500 °F
샤프팅 클래스에서 사용 L
무게 40.823 kg / 90 lbs
공칭 직경 76.200 mm / 3 in
길이 279.400 mm / 11 in
높이 169.926 mm / 6.69 in

성능

성능
성능
성능
하중 지지력, 동적 155,687.757 N / 35000 lbf

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?