RW32S

RW32S
RoundWay 선형 롤러 베어링

RW, RoundWay 선형 롤러 베어링, 2.000 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

리드 타임:  익일 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$2013.47 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • 장착용 볼트 4개로 캐리지에 쉽게 장착할 수 있습니다.
  • "A" 치수는 ±.015인치 범위에서 무한히 조정할 수 있습니다.

측정

측정
크기
A 82.55 mm (3.250 in)
B 38.10 mm (1.500 in)
C 215.90 mm (8.500 in)
d 50.80 mm (2.000 in)
E1 69.85 mm (2.750 in)
E2 114.30 mm (4.500 in)
F 92.20 mm (3.630 in)
F1 19.05 mm (0.750 in)
G 9.65 mm (0.380 in)
K 11.18 mm (0.440 in)
L 73.15 mm (2.880 in)

명세서

사양
조절식/조절 불가 조절 불가
폐쇄형/개방형 폐쇄형
롤 팩 롤 팩 없음
정격 식품 등급 식품 등급 불가
자기 정렬 자기 정렬
싱글/트윈 싱글
온도 최대값 260 °C / 500 °F
샤프팅 클래스에서 사용 L
무게 5.625 kg / 12.4 lbs
공칭 직경 50.800 mm / 2 in
길이 215.900 mm / 8.5 in
높이 82.550 mm / 3.25 in

성능

성능
성능
성능
하중 지지력, 동적 54,980.019 N / 12360 lbf

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?