RW32C

RW32C
RoundWay 선형 롤러 베어링

RW, RoundWay 선형 롤러 베어링, 2.000 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

리드 타임:  익일 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$1640.78 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • 장착용 볼트 4개로 캐리지에 쉽게 장착할 수 있습니다.
  • "A" 치수는 ±.015인치 범위에서 무한히 조정할 수 있습니다.

측정

측정
크기
A 24.61 mm (0.969 in)
a 55.00 ° (55.000 °)
B 38.10 mm (1.500 in)
C 50.80 mm (2.000 in)
d 50.80 mm (2.000 in)
E 50.85 mm (2.002 in)
G2 53.19 mm (2.094 in)
H 28.70 mm (1.130 in)
J 7.87 mm (0.310 in)
K 25.35 mm (0.998 in)
L 133.35 mm (5.250 in)
M 16.00 mm (0.630 in)
N 33.27 mm (1.310 in)