RW16C

RW16C
RoundWay 선형 롤러 베어링

RW, RoundWay 선형 롤러 베어링, 1.000 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

리드 타임:  익일 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$786.52 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • 장착용 볼트 4개로 캐리지에 쉽게 장착할 수 있습니다.
  • "A" 치수는 ±.015인치 범위에서 무한히 조정할 수 있습니다.

측정

측정
크기
A 11.91 mm (0.469 in)
a 50.00 ° (50.000 °)
B 20.32 mm (0.800 in)
C 25.40 mm (1.000 in)
d 25.40 mm (1.000 in)
E 25.45 mm (1.002 in)
G2 30.18 mm (1.188 in)
H 14.99 mm (0.590 in)
J 4.83 mm (0.190 in)
K 12.65 mm (0.498 in)
L 73.15 mm (2.880 in)
M 7.87 mm (0.310 in)
N 19.05 mm (0.750 in)

명세서

사양
조절식/조절 불가 조절 불가
폐쇄형/개방형 폐쇄형
롤 팩 롤 팩 없음
정격 식품 등급 식품 등급 불가
자기 정렬 자기 정렬
싱글/트윈 싱글
온도 최대값 260 °C / 500 °F
샤프팅 클래스에서 사용 L
무게 0.499 kg / 1.1 lbs
공칭 직경 25.400 mm / 1 in
길이 95.250 mm / 3.75 in

성능

성능
성능
성능
하중 지지력, 동적 13,433.629 N / 3020 lbf

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?