RSF4X1M

RSF4X1M
리드 너트

RSF, 표준 백래시, 아세탈, 4 mm x 1 mm 리드 너트, 오른쪽 나사산 방향, 44 N 최대 동적 하중

리드 타임:  3 일 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$20.26 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • RSF 모델은 당사의 독점적 아세탈을 통해 뛰어난 치수 안정성과 윤활성을 제공하며 일체형 플랜지가 있어 편리합니다.
  • RSF 너트는 표준 MTS 라인보다 더 컴팩트한 솔루션으로 개발되었습니다.
  • 표준 리드 스크류에 적합한 경제적인 사출성형 너트
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

측정

측정
크기
A 8.0 mm (0.31 in)
B Max 9.5 mm (0.38 in)
D 19.1 mm (0.75 in)
E 3.3 mm (0.13 in)
F 3.3 mm (0.13 in)
I 6.4 mm (0.25 in)
BCD 12.7 mm (0.50 in)