PLTBM30

PLTBM30
폴리머 부싱

Polymer, 폴리머 부싱 트윈 필로우 블록, 30mm, Not Self-Aligning, 말단 지지 설비를 위한 폐쇄형, Corrosion Resistant

리드 타임:  3 일 수 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$312.18 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • 폴리머 부싱 베어링은 먼지 및 기타 오염 물질을 방지하면서 원활하고 조용하게 작동하도록 하는 자가 윤활 플레인 베어링입니다.
  • 양극산화 알루미늄 하우징 및 폴리머 라이너는 316SS와 같은 비경화 선형 샤프트와 함께 사용되어 물 세척이 필요한 응용 분야를 위한 강화된 내부식성 및 적합성을 갖추었습니다.
  • MM 등급 샤프트와 함께 사용

측정

측정
크기
A 87.00 mm (3.425 in)
A1 43.50 mm (1.713 in)
B 152.00 mm (5.984 in)
d 30.00 mm (1.181 in)
E 106.00 mm (4.173 in)
E1 68.00 mm (2.677 in)
H 35.00 mm (1.378 in)
H1 71.00 mm (2.795 in)
N 8.40 mm (0.331 in)
N2 M10