PLBM40OPN

PLBM40OPN
폴리머 부싱

Polymer, 폴리머 부싱 필로우 블록, 40mm, Open, Not Self-Aligning, 연속 지지 설비를 위한 개방형, Corrosion Resistant

리드 타임:  3 일 수 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$178.37 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • 폴리머 부싱 베어링은 먼지 및 기타 오염 물질을 방지하면서 원활하고 조용하게 작동하도록 하는 자가 윤활 플레인 베어링입니다.
  • 양극산화 알루미늄 하우징 및 폴리머 라이너는 316SS와 같은 비경화 선형 샤프트와 함께 사용되어 물 세척이 필요한 응용 분야를 위한 강화된 내부식성 및 적합성을 갖추었습니다.
  • MM 등급 샤프트와 함께 사용

측정

측정
크기
A 108.00 mm (4.252 in)
a 54.00 ° (54.000 °)
A1 54.00 mm (2.126 in)
B 91.00 mm (3.583 in)
d 40.00 mm (1.575 in)
E 58.00 mm (2.283 in)
E1 86.00 mm (3.386 in)
H 45.00 mm (1.772 in)
H1 77.00 mm (3.031 in)
N 10.50 mm (0.413 in)
N2 M12