PLBM16OPN

PLBM16OPN
폴리머 부싱

Polymer, 폴리머 부싱 필로우 블록, 16mm, Open, Not Self-Aligning, 연속 지지 설비를 위한 개방형, Corrosion Resistant

리드 타임:  3 일 수 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$54.06 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • 폴리머 부싱 베어링은 먼지 및 기타 오염 물질을 방지하면서 원활하고 조용하게 작동하도록 하는 자가 윤활 플레인 베어링입니다.
  • 양극산화 알루미늄 하우징 및 폴리머 라이너는 316SS와 같은 비경화 선형 샤프트와 함께 사용되어 물 세척이 필요한 응용 분야를 위한 강화된 내부식성 및 적합성을 갖추었습니다.
  • MM 등급 샤프트와 함께 사용

측정

측정
크기
A 53.00 mm (2.087 in)
a 70.00 ° (70.000 °)
A1 26.50 mm (1.043 in)
B 43.00 mm (1.693 in)
d 16.00 mm (0.630 in)
E 26.00 mm (1.024 in)
E1 40.00 mm (1.575 in)
H 22.00 mm (0.866 in)
H1 35.00 mm (1.378 in)
N 5.30 mm (0.209 in)
N2 M6

명세서

사양
조절식/조절 불가 조절 불가
폐쇄형/개방형 개방형
PV 값 0.4 N/mm^2 x m/s
롤 팩 롤 팩 없음
정격 식품 등급 식품 등급 불가
자기 정렬 자기 정렬 불가
싱글/트윈 싱글
온도 최대값 85 °C / 185 °F
샤프팅 클래스에서 사용 MM SS316
무게 0.159 kg / 0.351 lbs
공칭 직경 16 mm / 0.630 in
외경 26 mm / 1.024 in
길이 36 mm / 1.417 in

성능

성능
하중 지지력, 동적 1440 N / 323.725 lbf
정적 하중 등급 10080 N / 2,266.074 lbf

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?