PBO8OPN-DP

PBO8OPN-DP
정밀 베어링

Precision, 스틸 볼 부싱 베어링 필로우 블록, 0.500 in, Open, Not Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

리드 타임:  5 일 수 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.

  • Precision Steel Ball Bushing 베어링은 고마찰 일반 베어링 플랫 웨이와 비교하여 효율성, 생산성 및 정확성을 크게 개선해줍니다.
  • 100% 스틸로 설계된 베어링 제품 라인은 고온 응용분야에서 일반 베어링을 대체하기에 적합합니다.
  • 스틸 슬리브 마찰 감소 재순환 볼 부싱은 반발력이 ~100x이므로 일반적인 접촉식 베어링에 비해 매우 낮은 반발력을 제공합니다.
  • 마찰 계수는 최저 .001입니다. 마찰이 높은 기본 베어링을 교체할 때 정밀 스틸 볼 베어링을 사용하면 기계의 생산성과 효율성이 극적으로 개선됩니다.

측정

측정
크기
A 50.80 mm (2.000 in)
a 50.00 ° (50.000 °)
B 42.93 mm (1.690 in)
B1 38.10 mm (1.500 in)
d 12.70 mm (0.500 in)
E 9.40 mm (0.370 in)
E1 38.10 mm (1.500 in)
E2 25.40 mm (1.000 in)
F1 6.35 mm (0.250 in)
H 22.23 mm (0.875 in)
H1 38.10 mm (1.500 in)
N 4.83 mm (0.190 in)