PB24ADJ-SPHP

PB24ADJ-SPHP
정밀 베어링

Precision, 스틸 볼 부싱 베어링 필로우 블록, 1.500 in, Not Self-Aligning, 조절식 필로우 블록, Corrosion Resistant

리드 타임:  5 일 수 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.

  • Precision Steel Ball Bushing 베어링은 고마찰 일반 베어링 플랫 웨이와 비교하여 효율성, 생산성 및 정확성을 크게 개선해줍니다.
  • 100% 스틸로 설계된 베어링 제품 라인은 고온 응용분야에서 일반 베어링을 대체하기에 적합합니다.
  • 스틸 슬리브 마찰 감소 재순환 볼 부싱은 반발력이 ~100x이므로 일반적인 접촉식 베어링에 비해 매우 낮은 반발력을 제공합니다.
  • 마찰 계수는 최저 .001입니다. 마찰이 높은 기본 베어링을 교체할 때 정밀 스틸 볼 베어링을 사용하면 기계의 생산성과 효율성이 극적으로 개선됩니다.

측정

측정
크기
A 120.65 mm (4.750 in)
B 101.60 mm (4.000 in)
B1 76.20 mm (3.000 in)
d 38.10 mm (1.500 in)
E1 88.90 mm (3.500 in)
E2 50.80 mm (2.000 in)
F1 12.70 mm (0.500 in)
H 50.80 mm (2.000 in)
H1 95.25 mm (3.750 in)
N 8.64 mm (0.340 in)

명세서

사양
조절식/조절 불가 조절식
폐쇄형/개방형 폐쇄형
내부식성 옵션 LBBB.Ball.StainlessSteelBalls,BlackOxideRetainerandSleeve
롤 팩 롤 팩 없음
정격 식품 등급 식품 등급 불가
자기 정렬 자기 정렬 불가
싱글/트윈 싱글
온도 최대값 85 °C / 185 °F
샤프팅 클래스에서 사용 L
와이퍼, 씰
무게 2.585 kg / 5.7 lbs
공칭 직경 38.100 mm / 1.5 in
길이 101.600 mm / 4 in
높이 95.250 mm / 3.75 in

성능

성능
성능
성능
성능
하중 지지력, 동적 2,397.591 N / 539 lbf

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?