PB12ADJ-NBLL
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Precision, 스틸 볼 부싱 베어링 필로우 블록, 0.750 in, Not Self-Aligning, 조절식 필로우 블록, Not Corrosion Resistant
- Precision Steel Ball Bushing 베어링은 고마찰 일반 베어링 플랫 웨이와 비교하여 효율성, 생산성 및 정확성을 크게 개선해줍니다.
- 100% 스틸로 설계된 베어링 제품 라인은 고온 응용분야에서 일반 베어링을 대체하기에 적합합니다.
- 스틸 슬리브 마찰 감소 재순환 볼 부싱은 반발력이 ~100x이므로 일반적인 접촉식 베어링에 비해 매우 낮은 반발력을 제공합니다.
- 마찰 계수는 최저 .001입니다. 마찰이 높은 기본 베어링을 교체할 때 정밀 스틸 볼 베어링을 사용하면 기계의 생산성과 효율성이 극적으로 개선됩니다.