MX24-W1M05P0

MX24-W1M05P0

액추에이터, MaxJac heavy duty actuator, 24 Vdc , 동적 하중: 500N, 웜 스크류, 35mm/s, 최대 스트로크 길이: 50 mm, 컨트롤: 아날로그 신호(표준)

리드 타임:  10 Weeks Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$550.23 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • 산업용 애플리케이션을 위해 설계됨
    • 튼튼한 알루미늄 하우징 및 IP69K
    • 고효율
    • 높은 내식성을 위한 하드 코팅 산화 양극 처리
    • 사실상 유지보수 불필요
    • 비접촉 아날로그 위치 피드백 신호

측정

측정
크기
A 206.0 mm (8.110 in)
S 50.0 mm (1.969 in)

명세서

사양
Anti-Rotation No
Brake 없음, 자체 잠금 웜 스크류, 백 드라이빙 볼 스크류
Certifications CE
End Play, Max 0.200 mm / 0.008 in
IP Rating, Dynamic N/A
IP Rating, Static IP66, IP69K
Manual Override No
Material 하드 코팅 양극 산화 처리 알루미늄, 스테인레스 스틸
Nominal Stroke 50.00 mm / 1.97 in
Protection, End of Stroke 없음
Protection, Mid Stroke 없음
Screw Type
Temperature Max 85 °C / 185 °F
Temperature Min -40 °C / -40 °F
Temperature Monitoring No
Voltage 24 Vdc
Voltage Tolerance 20-32 VDC
Maximum Current Draw 3.8 amp
Weight 1.500 kg / 3.307 lbs
Control None
Feedback Potentiometer
Serialized No
Smart Actuation No
Contains Liquids No
Returnable No

성능

Max Speed and Current vs Load

성능
Duty Cycle 25%
Load, Dynamic 500 N / 112 lbf
Load, Static 500 N / 112 lbf
Restraining Torque 2.00 N / 0.45 lbf
Salt Spray Resistance 500시간
Max Speed 33.00 mm/s / 1.30 in/s
Min Speed 19.00 mm/s / 0.75 in/s

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?