MX24-B8M05P0

MX24-B8M05P0

액추에이터, MaxJac heavy duty actuator, 24 Vdc , 동적 하중: 800N, 볼 스크류, 55mm/s, 최대 스트로크 길이: 50 mm, 컨트롤: 아날로그 신호(표준)

리드 타임:  10 주 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$597.71 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • 산업용 애플리케이션을 위해 설계됨
    • 튼튼한 알루미늄 하우징 및 IP69K
    • 고효율
    • 높은 내식성을 위한 하드 코팅 산화 양극 처리
    • 사실상 유지보수 불필요
    • 비접촉 아날로그 위치 피드백 신호

측정

측정
크기
A 206.0 mm (8.110 in)
S 50.0 mm (1.969 in)