MTS7510L

MTS7510L
리드 너트

MTS, 표준 백래시, 아세탈, 0.75 in x 0.1 in 리드 너트, 왼쪽 나사산 방향, 275 lbf 최대 동적 하중

리드 타임:  3 일 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$44.38 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • MTS 모델은 당사의 독점적 아세탈을 통해 뛰어난 치수 안정성과 윤활성을 제공하며 일체형 플랜지가 있어 편리합니다.
  • 복합 너트 재질을 사용해 윤활력이 뛰어나고 마모가 적습니다.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

측정

측정
크기
A 28.6 mm (1.13 in)
B Max 44.5 mm (1.75 in)
D 50.8 mm (2.00 in)
E 5.1 mm (0.20 in)
F 7.6 mm (0.30 in)
BCD 36.5 mm (1.44 in)