MTS2-5010

MTS2-5010
리드 너트

MTS, 표준 백래시, 아세탈, 0.5 in x 0.2 in 리드 너트, 오른쪽 나사산 방향, 125 lbf 최대 동적 하중

리드 타임:  3 일 Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$29.07 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • MTS 모델은 당사의 독점적 아세탈을 통해 뛰어난 치수 안정성과 윤활성을 제공하며 일체형 플랜지가 있어 편리합니다.
  • 복합 너트 재질을 사용해 윤활력이 뛰어나고 마모가 적습니다.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

측정

측정
크기
A 19.1 mm (0.75 in)
B Max 38.1 mm (1.50 in)
D 38.1 mm (1.50 in)
E 5.1 mm (0.20 in)
F 6.4 mm (0.25 in)
BCD 28.6 mm (1.12 in)

명세서

사양
리드 스크류 나사산 형상 ACME
결합 스크류 직경 12.70 mm (0.500 in)
리드 5.08 mm (0.200 in)
나사산 방향 오른쪽
너트 장착 스타일 플랜지
너트 재질 아세탈
최대 축 백래시 0.254 mm (0.0100 in)
항력 토크 Free Wheeling
효율성 58%
최대 온도 82.2 °C (180 °F)

성능

성능
성능
최대 동적 하중 556.0 N (125.0 lbf)

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?