MM12W-CRDPRP - Eski Ürün

제품 MM12W-CRDPRP 은(는) 이제 구식입니다.

MM12W-CRDPRP
초소형 미터식 볼 베어링

MM, 볼 부싱 베어링, 12mm, Self-Aligning, Corrosion Resistant, 1개의 통합 와이퍼


측정

측정
크기
C 32.00 mm (1.260 in)
C1 22.60 mm (0.890 in)
C2 1.30 mm (0.051 in)
d 12.00 mm (0.472 in)
D 22.00 mm (0.866 in)

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

국가명
산업 *

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?