MM08W-CRLLRP - Eski Ürün

제품 MM08W-CRLLRP 은(는) 이제 구식입니다.

MM08W-CRLLRP
초소형 미터식 볼 베어링

MM, 볼 부싱 베어링, 8mm, Self-Aligning, Corrosion Resistant, 1개의 통합 와이퍼


측정

측정
크기
C 25.00 mm (0.984 in)
C1 16.20 mm (0.638 in)
C2 1.10 mm (0.043 in)
d 8.00 mm (0.315 in)
D 16.00 mm (0.630 in)

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

국가명
산업 *

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?