MM05WW-CR - Eski Ürün

제품 MM05WW-CR 은(는) 이제 구식입니다.

MM05WW-CR
초소형 미터식 볼 베어링

MM, 볼 부싱 베어링, 5mm, Self-Aligning, Corrosion Resistant, 2개의 통합 와이퍼


측정

측정
크기
C 22.00 mm (0.866 in)
C1 14.20 mm (0.559 in)
C2 1.10 mm (0.043 in)
d 5.00 mm (0.197 in)
D 12.00 mm (0.472 in)

명세서

사양
조절식/조절 불가 조절 불가
폐쇄형/개방형 폐쇄형
내부식성 옵션 LBBB.Ball.CorrisionResistant
롤 팩 롤 팩 없음
정격 식품 등급 식품 등급 불가
자기 정렬 자기 정렬
싱글/트윈 싱글
온도 최대값 85 °C / 185 °F
샤프팅 클래스에서 사용 MM
와이퍼, 씰 WW
공칭 직경 5 mm / 0.197 in
외경 12 mm / 0.472 in
길이 22 mm / 0.866 in

성능

성능
성능
성능
성능
하중 지지력, 동적 119 N / 26.752 lbf

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?