MM05-DPRP - Eski Ürün

제품 MM05-DPRP 은(는) 이제 구식입니다.

MM05-DPRP
초소형 미터식 볼 베어링

MM, 볼 부싱 베어링, 5mm, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant, 와이퍼 없음


측정

측정
크기
C 22.00 mm (0.866 in)
C1 14.20 mm (0.559 in)
C2 1.10 mm (0.043 in)
d 5.00 mm (0.197 in)
D 12.00 mm (0.472 in)

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

국가명
산업 *

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?