MLSX8A05-180100S04000N-A000-RS1

MLSX8A05-180100S04000N-A000-RS1
회전 스크류

Rotating Screw, NEMA X8, Single stack, 0.500 Amp Ø0.1875 in x 0.100 in lead screw, 4.000 in length, Standard accuracy, A0 front end machining, RSF1800

$219.81 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
스크류 길이:

Min: 0.375 in  Max: 8.0 in  

인코더 구성

  • 하이브리드 스테퍼 모터와 정밀 리드 스크류는 하나의 소형 포장으로 제공됩니다.
  • 경쟁사 제품보다 토크 밀도가 높습니다.
  • 효율성이 개선되었습니다.
  • 소음이 감소했습니다.

명세서

사양
Motor Frame Size NEMA X8
Motor Stack Size Single
Motor Body Length 29 mm / 1.16 in
Motor Current Rating 0.50 amps
Recommended Drive Current 0.71 amps
Connector Type JST S6B-ZR(LF)(SN)
Holding Torque 0.02 N·m / 2.83 ozf·in
Step Angle 1.8°
Voltage Per Phase 3.85 V
Resistance 7.70 Ω
Inductance 2 mH
Power Draw 1.93 W
Rotor Inertia 0.04 g/cm² / 0.01 oz/in²
Dielectric Strength 1분간 500VAC
Insulation Resistance 100 Mohm @ 500 VDC
Magnet Wire Insulation 등급 B 266 F
Motor Weight 0.06 kg / 0.13 lbs
Axial Preload 44.48 N / 10.00 lbf
Lead Screw Part Number SRA2-1820
Lead Screw Diameter 4.76 mm / 0.188 in
Linear Travel per Revolution 2.54 mm / 0.100 in
Linear Travel Per Step 0.0127 mm / 0.00050 in
Thread Direction RH
Stroke Length 101.60 mm / 4.00 in
Accuracy Grade Standard
Lead Accuracy 258 µm/300mm / 0.01 in/ft
Lead Screw Straightness 129 µm/300mm / 0.005 in/ft
Lead Screw Material 300 시리즈 스테인리스강
Lead Screw Coating No Coating
Front End Machining A0 = No Machining
Nut Part Number RSF1800
Nut Mounting Style 플랜지
Nut Material 아세탈
Max Axial Backlash 0.25 mm / 0.010 in
Ambient Temperature Max 50 °C / 122 °F
Ambient Temperature Min -20 °C / -4 °F
Storage Temperature Max 50 °C / 122 °F
Storage Temperature Min -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

성능

성능
성능
Max Dynamic Load @ 12v 7.6 N / 1.7 lbf
Max Dynamic Load @ 24v 7.6 N / 1.7 lbf
Max Dynamic Load @ 40v 7.6 N / 1.7 lbf
Dynamic Load at Max Speed @ 12v 6.7 N / 1.5 lbf @ 21.08 mm/s / 0.83 in/s
Dynamic Load at Max Speed @ 24v 7.1 N / 1.6 lbf @ 21.08 mm/s / 0.83 in/s
Dynamic Load at Max Speed @ 40v 7.1 N / 1.6 lbf @ 21.08 mm/s / 0.83 in/s
Recommended Max Axial Load 44 N / 10 lbf
Max Case Temperature 60 °C / 140 °F
Minimum Linear Travel Life 127,000,000 mm / 5,000,000 in
Backlash Type Standard Backlash
Operating Temperature Max 52 °C / 125 F
Operating Temperature Min -9 °C / 15 F

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?