MLS17B15-310083S12000N-A000-RS3

MLS17B15-310083S12000N-A000-RS3
회전 스크류

Rotating Screw, NEMA 17, Double stack, 1.500 Amp Ø0.3125 in x 0.083 in lead screw, 12.000 in length, Standard accuracy, A0 front end machining, RSF3700

리드 타임:  3 Weeks Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$230.04 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
스크류 길이:

Min: 1.0 in  Max: 32.0 in  

인코더 구성

  • 하이브리드 스테퍼 모터와 정밀 리드 스크류는 하나의 소형 포장으로 제공됩니다.
  • 경쟁사 제품보다 토크 밀도가 높습니다.
  • 효율성이 개선되었습니다.
  • 소음이 감소했습니다.

측정

측정 측정 측정 측정 측정 측정 측정 측정
크기
Ls 304.80 mm (12.00 in)
Lm 48.01 mm (1.890 in)
Ln 25.40 mm (1.000 in)
AN 16.00 mm (0.63 in)
BN 25.40 mm (1.00 in)
DN 31.75 mm (1.25 in)
EN 3.56 mm (0.14 in)
FN 4.83 mm (0.19 in)
IN 10.41 mm (0.41 in)
BCDN 22.23 mm (0.88 in)

명세서

사양
Motor Frame Size NEMA 17
Motor Stack Size Double
Motor Body Length 48 mm / 1.89 in
Motor Current Rating 1.50 amps
Recommended Drive Current 2.12 amps
Connector Type #22 AWG 플라잉 리드
Holding Torque 0.73 N·m / 102.81 ozf·in
Step Angle 1.8°
Voltage Per Phase 1.31 V
Resistance 0.87 Ω
Inductance 2.7 mH
Power Draw 1.96 W
Rotor Inertia 2.07 g/cm² / 0.47 oz/in²
Dielectric Strength 1분간 500VAC
Insulation Resistance 100 Mohm @ 500 VDC
Magnet Wire Insulation 등급 B 266 F
Motor Weight 0.32 kg / 0.70 lbs
Axial Preload 177.93 N / 40.00 lbf
Lead Screw Part Number SRA3112
Lead Screw Diameter 7.94 mm / 0.313 in
Linear Travel per Revolution 2.11 mm / 0.083 in
Linear Travel Per Step 0.0107 mm / 0.00042 in
Thread Direction RH
Stroke Length 304.80 mm / 12.00 in
Accuracy Grade Standard
Lead Accuracy 258 µm/300mm / 0.01 in/ft
Lead Screw Straightness 129 µm/300mm / 0.005 in/ft
Lead Screw Material 300 시리즈 스테인리스강
Lead Screw Coating No Coating
Front End Machining A0 = No Machining
Nut Part Number RSF3700
Nut Mounting Style 플랜지
Nut Material 아세탈
Max Axial Backlash 0.25 mm / 0.010 in
Ambient Temperature Max 50 °C / 122 °F
Ambient Temperature Min -20 °C / -4 °F
Storage Temperature Max 50 °C / 122 °F
Storage Temperature Min -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

성능

성능
성능
성능
Max Dynamic Load @ 12v 329.6 N / 74.1 lbf
Max Dynamic Load @ 24v 334.5 N / 75.2 lbf
Max Dynamic Load @ 40v 336.3 N / 75.6 lbf
Dynamic Load at Max Speed @ 12v 171.3 N / 38.5 lbf @ 17.53 mm/s / 0.69 in/s
Dynamic Load at Max Speed @ 24v 214.4 N / 48.2 lbf @ 17.53 mm/s / 0.69 in/s
Dynamic Load at Max Speed @ 40v 214.4 N / 48.2 lbf @ 17.53 mm/s / 0.69 in/s
Recommended Max Axial Load 334 N / 75 lbf
Max Case Temperature 80 °C / 176 °F
Minimum Linear Travel Life 127,000,000 mm / 5,000,000 in
Backlash Type Standard Backlash
Operating Temperature Max 52 °C / 125 F
Operating Temperature Min -9 °C / 15 F

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?