MLS17B15-250125S08000N-A000-RS2
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Rotating Screw, NEMA 17, Double stack, 1.500 Amp Ø0.250 in x 0.125 in lead screw, 8.000 in length, Standard accuracy, A0 front end machining, RSF2500
Min: 0.75 in  Max: 16.0 in  
- 하이브리드 스테퍼 모터와 정밀 리드 스크류는 하나의 소형 포장으로 제공됩니다.
- 경쟁사 제품보다 토크 밀도가 높습니다.
- 효율성이 개선되었습니다.
- 소음이 감소했습니다.