MLS17A15-M06010P20300N-A000-RS2
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Rotating Screw, NEMA 17, Single stack, 1.500 Amp Ø6.000 mm x 1.000 mm lead screw, 203.000 mm length, Precision accuracy, A0 front end machining, RSF2500
- 하이브리드 스테퍼 모터와 정밀 리드 스크류는 하나의 소형 포장으로 제공됩니다.
- 경쟁사 제품보다 토크 밀도가 높습니다.
- 효율성이 개선되었습니다.
- 소음이 감소했습니다.