MLS14A08-370500P16000N-A000-RS3

MLS14A08-370500P16000N-A000-RS3
회전 스크류

Rotating Screw, NEMA 14, Single stack, 0.880 Amp Ø0.375 in x 0.500 in lead screw, 16.000 in length, Precision accuracy, A0 front end machining, RSF3700

리드 타임:  3 Weeks Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$276.42 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
스크류 길이:

Min: 1.0 in  Max: 32.0 in  

인코더 구성

  • 하이브리드 스테퍼 모터와 정밀 리드 스크류는 하나의 소형 포장으로 제공됩니다.
  • 경쟁사 제품보다 토크 밀도가 높습니다.
  • 효율성이 개선되었습니다.
  • 소음이 감소했습니다.

측정

측정 측정 측정 측정 측정 측정 측정
크기
Ls 406.40 mm (16.00 in)
Lm 34.04 mm (1.340 in)
Ln 25.40 mm (1.000 in)
AN 16.00 mm (0.63 in)
BN 25.40 mm (1.00 in)
DN 31.75 mm (1.25 in)
EN 3.56 mm (0.14 in)
FN 4.83 mm (0.19 in)
IN 10.41 mm (0.41 in)
BCDN 22.23 mm (0.88 in)

명세서

사양
Motor Frame Size NEMA 14
Motor Stack Size Single
Motor Body Length 34 mm / 1.34 in
Motor Current Rating 0.88 amps
Recommended Drive Current 1.13 amps
Connector Type #26 AWG 플라잉 리드
Holding Torque 0.18 N·m / 25.77 ozf·in
Step Angle 1.8°
Voltage Per Phase 3.42 V
Resistance 3.89 Ω
Inductance 5.51 mH
Power Draw 3.01 W
Rotor Inertia 0.44 g/cm² / 0.10 oz/in²
Dielectric Strength 1분간 500VAC
Insulation Resistance 100 Mohm @ 500 VDC
Magnet Wire Insulation 등급 B 266 F
Motor Weight 0.19 kg / 0.41 lbs
Axial Preload 133.45 N / 30.00 lbf
Lead Screw Part Number SPR4-3708S
Lead Screw Diameter 9.53 mm / 0.375 in
Linear Travel per Revolution 12.70 mm / 0.500 in
Linear Travel Per Step 0.0635 mm / 0.00250 in
Thread Direction RH
Stroke Length 406.40 mm / 16.00 in
Accuracy Grade Precision
Lead Accuracy 77 µm/300mm / 0.00 in/ft
Lead Screw Straightness 129 µm/300mm / 0.005 in/ft
Lead Screw Material 300 시리즈 스테인리스강
Lead Screw Coating No Coating
Front End Machining A0 = No Machining
Nut Part Number RSF3700
Nut Mounting Style 플랜지
Nut Material 아세탈
Max Axial Backlash 0.25 mm / 0.010 in
Ambient Temperature Max 50 °C / 122 °F
Ambient Temperature Min -20 °C / -4 °F
Storage Temperature Max 50 °C / 122 °F
Storage Temperature Min -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

성능

성능
성능
성능
Max Dynamic Load @ 12v 28.9 N / 6.5 lbf
Max Dynamic Load @ 24v 29.4 N / 6.6 lbf
Max Dynamic Load @ 40v 29.4 N / 6.6 lbf
Dynamic Load at Max Speed @ 12v 11.1 N / 2.5 lbf @ 105.92 mm/s / 4.17 in/s
Dynamic Load at Max Speed @ 24v 21.4 N / 4.8 lbf @ 105.92 mm/s / 4.17 in/s
Dynamic Load at Max Speed @ 40v 27.1 N / 6.1 lbf @ 105.92 mm/s / 4.17 in/s
Recommended Max Axial Load 222 N / 50 lbf
Max Case Temperature 80 °C / 176 °F
Minimum Linear Travel Life 127,000,000 mm / 5,000,000 in
Backlash Type Standard Backlash
Operating Temperature Max 52 °C / 125 F
Operating Temperature Min -9 °C / 15 F

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?