MLS11A10-250063P08000N-A000-RS2

MLS11A10-250063P08000N-A000-RS2
회전 스크류

Rotating Screw, NEMA 11, Single stack, 1.000 Amp Ø0.250 in x 0.063 in lead screw, 8.000 in length, Precision accuracy, A0 front end machining, RSF2500

리드 타임:  3 Weeks Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$242.97 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • 하이브리드 스테퍼 모터와 정밀 리드 스크류는 하나의 소형 포장으로 제공됩니다.
  • 경쟁사 제품보다 토크 밀도가 높습니다.
  • 효율성이 개선되었습니다.
  • 소음이 감소했습니다.
Click here to optimize your design with a custom stepper motor linear actuator solution.

측정

측정
크기
[Ls] 8.000
[Lm] 32.0 mm (1.26 in)
[Ln] 19.1 mm (0.75 in)
측정
크기
[A] 12.7 mm (0.50 in)
[B] 19.1 mm (0.75 in)
[D] 25.4 mm (1.00 in)
[E] 3.6 mm (0.14 in)
[F] 3.8 mm (0.15 in)
[I] 7.9 mm (0.31 in)
[BCD] 19.1 mm (0.75 in)

명세서

사양
Motor Frame Size NEMA 11
Motor Stack Size Single
Motor Body Length 32 mm / 1.26 in
Motor Current Rating 1.00 amps
Recommended Drive Current 1.41 amps
Connector Type Molex 53253-0670
Holding Torque 0.07 N·m / 10.05 ozf·in
Step Angle 1.8°
Voltage Per Phase 2.19 V
Resistance 2.19 Ω
Inductance 1.53 mH
Power Draw 2.19 W
Rotor Inertia 0.26 g/cm² / 0.06 oz/in²
Dielectric Strength 1분간 500VAC
Insulation Resistance 100 Mohm @ 500 VDC
Magnet Wire Insulation 등급 B 266 F
Motor Weight 0.11 kg / 0.24 lbs
Axial Preload 88.96 N / 20.00 lbf
Lead Screw Part Number SPR2516
Lead Screw Diameter 6.35 mm / 0.250 in
Linear Travel per Revolution 1.60 mm / 0.063 in
Linear Travel Per Step 0.0079 mm / 0.00031 in
Thread Direction RH
Accuracy Grade Precision
Lead Accuracy 77 µm/300mm / 0.00 in/ft
Lead Screw Straightness 129 µm/300mm / 0.005 in/ft
Lead Screw Material 300 시리즈 스테인리스강
Lead Screw Coating No Coating
Front End Machining A0 = No Machining
Nut Part Number RSF2500
Nut Mounting Style 플랜지
Nut Material 아세탈
Max Axial Backlash 0.25 mm / 0.010 in
Ambient Temperature Max 50 °C / 122 °F
Ambient Temperature Min -20 °C / -4 °F
Storage Temperature Max 50 °C / 122 °F
Storage Temperature Min -20 °C / -4 °F

성능

성능
성능
성능
Max Dynamic Load @ 12v 62.7 N / 14.1 lbf
Max Dynamic Load @ 24v 66.7 N / 15.0 lbf
Max Dynamic Load @ 40v 68.1 N / 15.3 lbf
Dynamic Load at Max Speed @ 12v 42.7 N / 9.6 lbf @ 13.21 mm/s / 0.52 in/s
Dynamic Load at Max Speed @ 24v 50.7 N / 11.4 lbf @ 13.21 mm/s / 0.52 in/s
Dynamic Load at Max Speed @ 40v 54.3 N / 12.2 lbf @ 13.21 mm/s / 0.52 in/s
Recommended Max Axial Load 89 N / 20 lbf
Max Case Temperature 60 °C / 140 °F
Minimum Linear Travel Life 127,000,000 mm / 5,000,000 in
Backlash Type Standard Backlash
Operating Temperature Max 52 °C / 125 F
Operating Temperature Min -9 °C / 15 F

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?